Publier vos produits
KLIM L Ventilateur noir/noyer
KLIM L Ventilateur noir/noyer

    KLIM L Ventilateur noir/noyer

    KLIM L est un ventilateur de plafond noir ultra-compact avec lumière conçu par Faro Lab, idéal pour ventiler des pièces de 17,6 m² à 28 m². Les pales en noyer foncé de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 34276

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350588

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: KLIM L Ventilateur noir/noyer

      Product Description: KLIM L est un ventilateur de plafond noir ultra-compact avec lumière conçu par Faro Lab, idéal pour ventiler des pièces de 17,6 m² à 28 m². Les pales en noyer foncé de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.

      Série: 3429

      Body material: Acier

      Blade material: Bois

      Body finish: Noir Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 336

      Diamètre total: 1500

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-11-17-24-35

      RPM: 67-88-106-122-140-159

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.050486

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.8

      Poids net élément consolidé: 3,70

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34276_-_KLIM-L-Black-walnut-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)370
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique