Publier vos produits
VANU Ventilateur marron

VANU Ventilateur marron

Ventilateur de plafond de style intemporel avec lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Moteur en métal, pales en bois et verre opale. La finition des pales est en noyer foncé réversible. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 13-33-64W et 75-125-175 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés et être installé directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33314

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776333147

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 790

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Contreplaqué

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 430

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 240

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 5

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 14-31-60

    RPM: 75-120-172

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 281

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 602

    Volume Box Ind. Chalut: 0.05124

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.62

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.33314_-_VANU-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)700
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique