Publier vos produits
WINCH FAN Ventilateur de plafond marron

WINCH FAN Ventilateur de plafond marron

WINCH inspiré des phares à gaz des anciens bateaux de pêche méditerranéens, un fan du design Farolab. WINCH est un ventilateur avec lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33396-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: WINCH FAN Ventilateur de plafond marron

    Product Description: WINCH inspiré des phares à gaz des anciens bateaux de pêche méditerranéens, un fan du design Farolab. WINCH est un ventilateur avec lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.

    Série: 1615

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Body finish: Marron Foncé

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E26

    No. Porte-lampe: 2

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 520

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 400

    Type de moteur: AC

    Nombre de vitesses: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.067919

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.2

    Poids net élément consolidé: 8,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)820
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique