Publier vos produits
WINCH FAN Ventilateur de plafond marron

WINCH FAN Ventilateur de plafond marron

WINCH inspiré des phares à gaz des anciens bateaux de pêche méditerranéens, un fan du design Farolab. WINCH est un ventilateur avec lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33396

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 1615

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 520

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 400

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 235

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 450

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 645

    Volume Box Ind. Chalut: 0.068967

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.4

    PCS: 10

    Poids net élément consolidé: 6,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)690
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique