Référence: 33959
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776339590
Tariff Item: 8414900090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Série: 3400
Hauteur total: 300
Longueur: 300
Profondeur: 21
Diamètre total: 21
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 10
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 50
Largeur de la boîte individuelle (MM): 50
Longueur de la boîte individuelle (MM): 300
Volume Box Ind. Chalut: 0.00075
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.24
PCS: 200
Poids net élément consolidé: 0.21