Publier vos produits
Accessoire tige de couleur marron 300 mm

Accessoire tige de couleur marron 300 mm

Poteau d'extension 30cm marron.
Spécification
  • Référence: 33962

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091221

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 3400

    Hauteur total: 300

    Longueur: 300

    Longueur max.: 300

    Profondeur: 21

    Diamètre total: 21

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 10

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 50

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 50

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 300

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00075

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.24

    PCS: 300

    Poids net élément consolidé: 0.21

Spécifications techniques
  • Réference unique.33962_-_Downrod-accessory-dark-brown-300-mm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.21
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers