Publier vos produits
KHIOS XL LED Ventilateur noir

KHIOS XL LED Ventilateur noir

Ventilateur de plafond extra long avec lumière aux lignes modernes, idéal pour les espaces à partir de 28 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. KHIOS dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 16-47-70-93-116-140W et 38-56-64-70-74-77 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage.
Spécification
  • Référence: 34250

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776238213

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 3425

    Diffusor material: PC

    Blade material: Aluminium

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Puissance max. (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1700lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Hauteur total: 670

    Longueur: 3050

    Profondeur: 3050

    Diamètre total: 3050

    Diamètre fleuron: 240

    Diamètre du kit plafond/lumière: 300

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 16-47-70-93-116-140

    RPM: 38-56-64-70-74-77

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 390

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 390

    Volume Box Ind. Chalut: 0.04563

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 24.6

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 25,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.34250_-_KHIOS-XL-LED-Dark-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2540
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique