Référence: 3L017
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776357228
Tariff Item: 8539500000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1930296
Category: VENTILATION
Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE
Commercial Description: Kit de lumière blanc pour MINI PUNT CCT dimable
Product Description: Complément de lumière blanche pour le ventilateur de plafond MINI PUNT. Sa source d'éclairage est dimmable 10W CCT LED incluse.
Série: 3319
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00331
Puissance max. (W): 10
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 944
Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: 85
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.002394
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.55
Poids net élément consolidé: 0,40