Publier vos produits
RING Applique gris

RING Applique gris

RING est une collection de lampes design d'Alex & Manel Lluscà. Elle est composée de spots multi-articulés à une, deux et trois lumières en trois finitions différentes. Ce spot gris à technologie LED est en métal. RING est une collection de luminaires qui donneront une certaine touche rétro à l'éclairage intérieur de la maison.
Spécification
  • Référence: 40551

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776061903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 2655

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 100

    Longueur: 85

    Profondeur: 135

    Diamètre de la base: 50

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001296

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.35

    PCS: 576

    Poids net élément consolidé: 0.2975

Spécifications techniques
  • Réference unique.40551_-_RING-Grey-spotlight
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.2975
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie