Publier vos produits
RADON RCT Encastrable blanc
RADON RCT Encastrable blanc
RADON RCT Encastrable blanc

    RADON RCT Encastrable blanc

    Plafonnier encastré en aluminium fini en blanc. Il dispose de différentes options comme sources lumineuses : 2 x MR16 ou 2 x GU10 dans lesquelles ni le transformateur ni la douille ne sont inclus. Ce luminaire encastré orientable est parfait pour éclairer n'importe quelle pièce de la maison.
    Spécification
    • Référence: 43397

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 4345

      IP: 20

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 2

      Ampoule recommandée (ref.): 17316

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 24

      Longueur: 180

      Profondeur: 92

      Dimensions boîte d'encastrement: 80x170mm

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 10

      MESURE DE COUPE: 80x170

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 50

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 45

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 115

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 185

      Volume Box Ind. Chalut: 0.000957

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.277

      PCS: 400

      Poids net élément consolidé: 0.235

    Spécifications techniques
    • Réference unique.43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsRECESSED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL