Publier vos produits
RADON R Encastrable blanc
RADON R Encastrable blanc
RADON R Encastrable blanc
RADON R Encastrable blanc

    RADON R Encastrable blanc

    Plafonnier encastré en aluminium fini en blanc. Il dispose de différentes options comme source d'éclairage : MR16 ou GU10 dans lesquelles ni le transformateur ni la douille ne sont inclus. Ce luminaire encastré orientable est parfait pour éclairer n'importe quelle pièce de la maison.
    Spécification
    • Référence: 43398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 4345

      IP: 20

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17316

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 27

      Longueur: 92

      Profondeur: 92

      Diamètre total: 92

      Dimensions boîte d'encastrement: ø80mm

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 10

      MESURE DE COUPE: ø80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 50

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 45

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 115

      Volume Box Ind. Chalut: 0.000518

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.14

      PCS: 1500

      Poids net élément consolidé: 0.112

    Spécifications techniques
    • Réference unique.43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsRECESSED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL