Publier vos produits
STAN LED Projecteur sur carril blanc

STAN LED Projecteur sur carril blanc

STAN LED est un projecteur sur rail blanc conçu pour les espaces où il est nécessaire d'incorporer un point lumineux. Elle est réalisée en aluminium et possède un diffuseur en polycarbonate transparent, c'est la solution idéale pour apporter un éclairage d'accentuation.
Spécification
  • Référence: 43724-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415164

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: RAIL

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: STAN LED Projecteur sur carril blanc

    Product Description: STAN LED est un projecteur sur rail blanc conçu pour les espaces où il est nécessaire d'incorporer un point lumineux. Elle est réalisée en aluminium et possède un diffuseur en polycarbonate transparent, c'est la solution idéale pour apporter un éclairage d'accentuation.

    Série: 4372

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PC

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Hauteur total: 160

    Longueur: 60

    Profondeur: 100

    Accessoire connexe (ref.): 43728

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 105

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 105

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,607

    PCS: 420

    Poids net élément consolidé: 0,377

Spécifications techniques
  • Réference unique.43724-110_-_STAN-LED-White-track-projector
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsTRACK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)377
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie