Publier vos produits
STAN Projecteur terracotta

STAN Projecteur terracotta

STAN est une famille de luminaires adaptables et minimalistes. Grâce à son design élégant et intemporel, ce discret projecteur en terre cuite est la solution idéale pour rehausser la beauté de n'importe quel espace, ce qui en fait le complément parfait à votre maison ou bureau, quel que soit son style. Sa capacité à s’adapter partout le rend exceptionnellement unique.
Spécification
  • Référence: 43763

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: STAN Projecteur terracotta

    Product Description: STAN est une famille de luminaires adaptables et minimalistes. Grâce à son design élégant et intemporel, ce discret projecteur en terre cuite est la solution idéale pour rehausser la beauté de n'importe quel espace, ce qui en fait le complément parfait à votre maison ou bureau, quel que soit son style. Sa capacité à s’adapter partout le rend exceptionnellement unique.

    Série: 4372

    Body material: Aluminium+ABS

    Body finish: Terracotta

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 150

    Longueur: 60

    Profondeur: 150

    Diamètre total: 60

    Diamètre de la base: 60

    Accessoire connexe (ref.): 43728

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014954

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,375

    Poids net élément consolidé: 0,273

Spécifications techniques
  • Réference unique.43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Poids net (Kg)273
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie