Référence: 5010492701W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776335219
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1177714
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: NESO LINE32 2700K blanc Casambi
Product Description: NESO LINE est un luminaire blanc de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Il mesure 32cm. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.
Série: 5010
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00265
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 13W
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 892lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Hauteur total: 56
Longueur: 320
Profondeur: 34
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.001496
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.625
Poids net élément consolidé: 0,50