Publier vos produits
NESO HOLE 10W 2700K 18° blanc

NESO HOLE 10W 2700K 18° blanc

NESO HOLE est un luminaire blanc de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 18° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées.
Spécification
  • Référence: 5010802711

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293090

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179035

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00273

    IP: 20

    Puissance max. (W): 10W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 445lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 110

    Longueur: 163

    Profondeur: 140

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003188

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.59

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.5010802711_-_NESO-HOLE-10W-2700K-18-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie