Publier vos produits
NESO HOLE 10W 3000K 18° blanc

NESO HOLE 10W 3000K 18° blanc

NESO HOLE est un luminaire blanc de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 18° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire encastré permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
Spécification
  • Référence: 5010803011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293113

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    IP: 20

    Puissance max. (W): 10W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 459lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 110

    Longueur: 163

    Profondeur: 140

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003188

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.59

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.5010803011_-_NESO-HOLE-10W-3000K-18-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie