Publier vos produits
NESO UNIK suspension 3000K noir Casambi

NESO UNIK suspension 3000K noir Casambi

NESO UNIK est un luminaire suspendu noir de la famille NESO avec une température de couleur de 3000K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.
Spécification
  • Référence: 5010903002W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335608

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: NESO UNIK suspension 3000K noir Casambi

    Product Description: NESO UNIK est un luminaire suspendu noir de la famille NESO avec une température de couleur de 3000K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.

    Série: 5010

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: III

    Puissance max. (W): 5W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 264lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Hauteur total: 1200

    Longueur: 165

    Profondeur: 150

    Diamètre total: 150

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0122

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1

    Poids net élément consolidé: 0,55

Spécifications techniques
  • Réference unique.5010903002W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-black-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie