Publier vos produits
REMAKE Lampe de bureau chrome

REMAKE Lampe de bureau chrome

REMAKE est la réinterprétation de la lampe classique des années 50. Sa structure et sa couleur lui confèrent un air industriel, parfait pour donner une touche rétro à votre décoration d'intérieur.
Spécification
  • Référence: 50122

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776116702

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 5012

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 155

    Longueur: 700

    Profondeur: 95

    Diamètre de la base: 85

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 335

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 160

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 210

    Volume Box Ind. Chalut: 0.011256

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 0,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.50122_-_REMAKE-Chrome-reading-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables