Publier vos produits
LENA Lampe de bureau noir

LENA Lampe de bureau noir

Lampe de bureau moderne avec technologie LED, réalisée en aluminium, polycarbonate, verre et silicone, finition noire. La source d'éclairage est une LED SMD 3W 4000K 300Lm 70° et adaptateur électronique inclus. Ce flexo s'allume et s'éteint facilement grâce au système Touch Lamp. LENA vous apportera un éclairage de qualité pour étudier ou lire.
Spécification
  • Référence: 52058

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062092

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: Table

    Série: 2555

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Translucide

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Puissance max. (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 300lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Degrés d'ouverture: 70°

    Hauteur total: 485

    Longueur: 115

    Profondeur: 220

    Diamètre de la base: 115

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 55

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 55

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000484

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.523

    PCS: 144

    Poids net élément consolidé: 1.333

Spécifications techniques
  • Réference unique.52058_-_LENA-Black-reading-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.333
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables