Publier vos produits
LENA Lampe avec pince blanche

LENA Lampe avec pince blanche

Lampe de bureau blanche avec pince et technologie LED. La source d'éclairage est une LED SMD 3W 4000K 300Lm et adaptateur électronique inclus. Cette lampe vous apportera un éclairage de qualité pour étudier ou lire.
Spécification
  • Référence: 52059

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082748

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: 1_56_7

    Série: 2555

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Puissance max. (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 300mA CC

    Lumens max: 300lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Degrés d'ouverture: 30°

    Hauteur total: 370

    Longueur: 380

    Profondeur: 380

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 170

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 190

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002584

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.538

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 0.465

Spécifications techniques
  • Réference unique.52059_-_LENA-White-clip-lamp
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.465
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie