Publier vos produits
OTTO Lampe de bureau noire
OTTO Lampe de bureau noire
OTTO Lampe de bureau noire

    OTTO Lampe de bureau noire

    Lampe de bureau aux lignes minimalistes avec technologie LED et couleur noire. La source lumineuse est une LED SMD 6W 4000K 550Lm 100°, incluse. Cette lampe est facile à allumer/éteindre grâce au système Touch Dimmer à trois intensités. OTTO vous apportera un éclairage de qualité pour étudier ou lire.
    Spécification
    • Référence: 52064

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082724

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1037444

      Fixing: Table

      Série: 5206

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00009

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 4000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Hauteur total: 420

      Longueur: 175

      Profondeur: 320

      Diamètre de la base: 175

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 195

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 195

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00975

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.5

      PCS: 96

      Poids net élément consolidé: 1.2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.52064_-_otto-led-black-reading-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireSilicone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL