Publier vos produits
ANOUK Lampe de table blanche

ANOUK Lampe de table blanche

ANOUK est une lampe de table noire avec une source de lumière LED 8W 4000K incluse. Cette lampe dispose du système Touch Lamp et permet également de régler l'intensité lumineuse. ANOUK intègre l'USB et est conçu pour l'éclairage de bureau à la maison et au bureau.
Spécification
  • Référence: 53414

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Série: 5341

    Diffuser finish: Translucide

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 400

    Longueur: 135

    Profondeur: 350

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 420

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 150

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005661

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8

    PCS: 192

    Poids net élément consolidé: 0,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.53414_-_ANOUK-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables