Publier vos produits
ANOUK Lampe de table blanche chargement par induction

ANOUK Lampe de table blanche chargement par induction

ANOUK est une lampe de table blanche avec une source de lumière LED de 8W incluse. Cette lampe dispose du système Touch Lamp et permet également de régler la température de couleur de la lumière (2700-6500K) ainsi que l'intensité lumineuse. ANOUK intègre le chargement USB et par induction. ANOUK est conçu pour l'éclairage de bureau aussi bien à la maison qu'au bureau.
Spécification
  • Référence: 53416

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: ANOUK Lampe de table blanche chargement par induction

    Product Description: ANOUK est une lampe de table blanche avec une source de lumière LED de 8W incluse. Cette lampe dispose du système Touch Lamp et permet également de régler la température de couleur de la lumière (2700-6500K) ainsi que l'intensité lumineuse. ANOUK intègre le chargement USB et par induction. ANOUK est conçu pour l'éclairage de bureau aussi bien à la maison qu'au bureau.

    Série: 5341

    Body material: ABS

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc Brillant

    Diffuser finish: Translucide

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Lumens max: 607lm

    Tension: 100V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    Hauteur total: 400

    Longueur: 135

    Profondeur: 350

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00567

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.46

    Poids net élément consolidé: 1.04

Spécifications techniques
  • Réference unique.53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Poids net (Kg)1.04
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables