Publier vos produits
STAND UP Lampadaire noir et noir

STAND UP Lampadaire noir et noir

STAND UP conçu par Estudi Ribaudí est composé d'un abat-jour noir original idéalement intégré à la structure noire du lampadaire minimaliste. Il est réglable en hauteur et son pied en forme de T confère stabilité au luminaire, ainsi que personnalité.
Spécification
  • Référence: 57211-02

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1750

    Longueur: 300

    Profondeur: 400

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,150458

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 4.96

Spécifications techniques
  • Réference unique.57211-02_-_STAND-UP-Black-and-black-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4.96
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds