Publier vos produits
INVITING Lampe de table blanche

INVITING Lampe de table blanche

INVITING est une famille conçue par Bohman&Folenius pour l'éclairage domestique. Sa principale caractéristique est que la lumière se déplace pour vous accompagner selon différents besoins et ambiances. La tête peut être ajustée dans son axe horizontal et vertical et la source lumineuse est réglable à la fois en intensité en faisant glisser la circonférence supérieure le long de la tête et en température de couleur en tournant la molette. Cette lampe de table est conçue pour éclairer les tables de travail, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit. Comprend un accessoire pour convertir la lampe de table en pince.
Spécification
  • Référence: 57312

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320185

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: INVITING Lampe de table blanche

    Product Description: INVITING est une famille conçue par Bohman&Folenius pour l'éclairage domestique. Sa principale caractéristique est que la lumière se déplace pour vous accompagner selon différents besoins et ambiances. La tête peut être ajustée dans son axe horizontal et vertical et la source lumineuse est réglable à la fois en intensité en faisant glisser la circonférence supérieure le long de la tête et en température de couleur en tournant la molette. Cette lampe de table est conçue pour éclairer les tables de travail, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit. Comprend un accessoire pour convertir la lampe de table en pince.

    Série: 5730

    Body material: Aluminium+Acier

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 410lm

    Tension: 100V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4800K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Hauteur total: 860

    Longueur: 140

    Profondeur: 70

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.033

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.5

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 6

Spécifications techniques
  • Réference unique.57312_-_INVITING-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables