Référence: 6010692722
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776362000
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Commercial Description: NESO SLIM TOP 2700K 40 degrés noir
Product Description: NESO SLIM TOP est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants.
Série: 50101
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 5W
Lumens max: 310lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 40°
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,58