Publier vos produits
MAGRITTE 300 Lampe applique à tableaux or vieilli 6W
MAGRITTE 300 Lampe applique à tableaux or vieilli 6W
MAGRITTE 300 Lampe applique à tableaux or vieilli 6W

    MAGRITTE 300 Lampe applique à tableaux or vieilli 6W

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    MAGRITTE est une applique pour tableau LED orientable, en acier. La source d'éclairage est LED 6W 3000K 380Lm CRI>80, driver inclus. C'est une lampe aux lignes minimalistes, elle accorde donc toute l'attention à l'objet qu'elle éclaire.
    Spécification
    • Référence: 61083

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776163850

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160616

      Fixing: Mur

      Série: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00240

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 380lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 40

      Longueur: 300

      Profondeur: 220

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 15

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 335

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 60

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

      Volume Box Ind. Chalut: 0.004623

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.613333

      PCS: 135

      Poids net élément consolidé: 0.506

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61083_-_magritte-1-led-old-gold-picture-wall-light-6w
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL