Publier vos produits
CONFETTI 300 H70 Applique/plafonnier copeaux recyclés

CONFETTI 300 H70 Applique/plafonnier copeaux recyclés

CONFETTI est une collection de lampes design conçue par Nutcreatives. Son écran est fabriqué avec du plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles et sa production est locale, à Valence. Une solution pour un éclairage intérieur moderne et engagé. L'écran occupe une place centrale et complète l'ampoule, idéalement visible. Ce luminaire multicolore peut être installé aussi bien en applique qu'en plafonnier et est également disponible avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 7 cm. CONFETTI permet de créer des îlots au plafond et au mur.
Spécification
  • Référence: 62173-52

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320253

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: CONFETTI 300 H70 Applique/plafonnier copeaux recyclés

    Product Description: CONFETTI est une collection de lampes design conçue par Nutcreatives. Son écran est fabriqué avec du plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles et sa production est locale, à Valence. Une solution pour un éclairage intérieur moderne et engagé. L'écran occupe une place centrale et complète l'ampoule, idéalement visible. Ce luminaire multicolore peut être installé aussi bien en applique qu'en plafonnier et est également disponible avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 7 cm. CONFETTI permet de créer des îlots au plafond et au mur.

    Série: 6860

    Body material: Aluminium

    Screen material: PET Recyclé

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Copeaux multicolores

    Blade finish: Copeaux multicolores

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 72

    Diamètre total: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,006401

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,8

    Poids net élément consolidé: 0,674

Spécifications techniques
  • Réference unique.62173-52_-_CONFETTI-300-H70-Wall-ceiling-lamp-recycshavings
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireRecycled Polyethylene
  • Poids net (Kg)674
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers