Référence: 62173-69
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776320154
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: COSTAS 600 H70 Applique/plafonnier noire/rotin
Product Description: COSTAS est une collection de lampes conçue par Alex&Manel Lluscà qui se caractérise par des abat-jour en rotin. Disponible en deux tailles, le design laisse l'ampoule visible, dans un mélange de style simple, classique et méditerranéen. Il est conçu pour l'éclairage intérieur de tous types d'espaces, mais surtout pour le secteur contract. Il s'agit de la version avec un diamètre de 60 cm et une hauteur de 7 cm. COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous vous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf.
Série: 2998
Body material: Aluminium
Screen material: Rotin
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Rotin
Blade finish: Rotin
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17072E
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 72
Diamètre total: 600
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.021
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.45
Poids net élément consolidé: 1.07