Référence: 62174-50
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776320277
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: CONFETTI 300 H140 Applique/plafonnier en marmoreal recyclé
Product Description: CONFETTI est une collection de lampes design conçue par Nutcreatives. Son écran est fabriqué avec du plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles et sa production est locale, à Valence. Une solution pour un éclairage intérieur moderne et engagé. L'écran occupe une place centrale et complète l'ampoule, idéalement visible. Ce luminaire peut être installé aussi bien en applique qu'en plafonnier et est également disponible avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 14 cm. CONFETTI permet de créer des îlots au plafond et au mur.
Série: 6860
Body material: Aluminium
Screen material: PET Recyclé
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Blanc et Noir
Blade finish: Blanc et Noir
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 142
Diamètre total: 300
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,006401
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,95
Poids net élément consolidé: 0,76