Référence: 63290
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776084742
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1068364
Fixing: Plafond
Série: 6334
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00078
IP: 20
Puissance max. (W): 18
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 1400lm
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 100
Longueur: 330
Profondeur: 330
Diamètre total: 330
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 15
MESURE DE COUPE: ø305
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 145
Largeur de la boîte individuelle (MM): 395
Longueur de la boîte individuelle (MM): 390
Volume Box Ind. Chalut: 0.214926
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.18
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 2.44