Publier vos produits
MEGA Plafonnier blanc dimmable
MEGA Plafonnier blanc dimmable
MEGA Plafonnier blanc dimmable

    MEGA Plafonnier blanc dimmable

    MEGA est un plafonnier en métal doté de la technologie LED. Ce plafonnier au style intemporel offre une lumière uniforme idéale pour les salons ou les zones très fréquentées. Il dispose d'une source de lumière LED 50 W 2700 K (incluse) et est dimmable.
    Spécification
    • Référence: 63410

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1119140

      Fixing: Plafond

      Série: 6345

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00172

      IP: 20

      Puissance max. (W): 52

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 3600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 110

      Longueur: 750

      Profondeur: 750

      Diamètre total: 750

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 135

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 765

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 765

      Volume Box Ind. Chalut: 0.079005

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.2

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63410_-_mega-led-white-ceiling-lamp-dimmable
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL