Publier vos produits
TIDE 300 Applique chrome

TIDE 300 Applique chrome

TIDE 300 est une applique murale linéaire pour salle de bain en finition chromée, qui peut être installée à côté ou au-dessus d'un miroir. Cette applique murale, dotée de technologie LED et d'une température de couleur de 3000K, offre un éclairage doux et efficace.
Spécification
  • Référence: 63521

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776364196

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941532

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: TIDE 300 Applique chrome

    Product Description: TIDE 300 est une applique murale linéaire pour salle de bain en finition chromée, qui peut être installée à côté ou au-dessus d'un miroir. Cette applique murale, dotée de technologie LED et d'une température de couleur de 3000K, offre un éclairage doux et efficace.

    Série: 6356

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00344

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 650lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >=80

    Hauteur total: 39

    Longueur: 300

    Profondeur: 78

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002211

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.82

    Poids net élément consolidé: 0,82

Spécifications techniques
  • Réference unique.63521_-_TIDE-300-Chrome-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)82
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques