Publier vos produits
MARLIN Lampe suspension noir
MARLIN Lampe suspension noir
MARLIN Lampe suspension noir

    MARLIN Lampe suspension noir

    Lampe suspendue contemporaine en métal.
    Spécification
    • Référence: 64133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776052192

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 1718

      Screen material: Acier

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17428

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2250

      Longueur: 300

      Profondeur: 300

      Diamètre total: 300

      Diamètre fleuron: 90

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 320

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 320

      Volume Box Ind. Chalut: 0.011264

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,101

      PCS: 64

      Poids net élément consolidé: 0,745

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64133_-_marlin-black-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie