Publier vos produits
COSMOS Lampe suspension laiton

COSMOS Lampe suspension laiton

COSMOS est un luminaire suspendu de style scandinave. L'attention se porte sur l'ampoule présentée dans toute sa splendeur.
Spécification
  • Référence: 64224

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146952

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1094295

    Fixing: Plafond

    Série: 6429

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00130

    IP: 20

    Puissance max. (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 360lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 180°

    Hauteur total: 1400

    Longueur: 220

    Profondeur: 220

    Diamètre total: 220

    Diamètre fleuron: 60

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 105

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 228

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005506

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,727

    PCS: 80

    Poids net élément consolidé: 0,526

Spécifications techniques
  • Réference unique.64224_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)526
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions