Publier vos produits
VENICE Lampadaire rose

VENICE Lampadaire rose

VENICE est un lampadaire conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour accompagner un canapé ou un fauteuil. Idéal également pour créer une atmosphère chaleureuse dans n’importe quel espace, VENICE est une alternative parfaite à l’éclairage intérieur. Il dispose d'un bras rotatif qui permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour rose est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions noir, bleu cobalt, blanc et rayé.
Spécification
  • Référence: 64275-113

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324800

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: VENICE Lampadaire rose

    Product Description: VENICE est un lampadaire conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour accompagner un canapé ou un fauteuil. Idéal également pour créer une atmosphère chaleureuse dans n’importe quel espace, VENICE est une alternative parfaite à l’éclairage intérieur. Il dispose d'un bras rotatif qui permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour rose est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions noir, bleu cobalt, blanc et rayé.

    Série: 6437

    Body material: Acier

    Screen material: Céramique

    Body finish: Noir Satiné

    Screen finish: Rose

    Blade finish: Rose

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1480

    Longueur: 300

    Profondeur: 474

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.097179

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.4

    Poids net élément consolidé: 10.115

Spécifications techniques
  • Réference unique.64275-113_-_VENICE-Pink-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)10.115
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds