Publier vos produits
VENICE Lampe de table rayures

VENICE Lampe de table rayures

VENICE est une lampe de table conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et intemporelle. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour rayé est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone. VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver en finition noir, rose, blanc et bleu cobalt.
Spécification
  • Référence: 64276-114

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324787

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: VENICE Lampe de table rayures

    Product Description: VENICE est une lampe de table conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et intemporelle. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour rayé est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone. VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver en finition noir, rose, blanc et bleu cobalt.

    Série: 6437

    Body material: Acier

    Screen material: Céramique

    Body finish: Noir Satiné

    Screen finish: Noir et Blanc Brillant

    Blade finish: Noir et Blanc Brillant

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 575

    Longueur: 250

    Profondeur: 454

    Diamètre de la base: 250

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.048741

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.05

    Poids net élément consolidé: 5.725

Spécifications techniques
  • Réference unique.64276-114_-_VENICE-Stripes-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)5.725
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables