Publier vos produits
HANNA Applique nickel

HANNA Applique nickel

Applique finition nickel. Fait de metal. HANNA est une applique idéale pour éclairer les coins lecture de la maison.
Spécification
  • Référence: 64301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776170070

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 6430

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 220

    Profondeur: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 300

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01254

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 0.935

Spécifications techniques
  • Réference unique.64301_-_HANNA-Nickel-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.935
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques