Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
MAMBO Lampe de table noire/rotin

MAMBO Lampe de table noire/rotin

MAMBO est une collection d'éclairage intérieur créé par Faro Lab. Cette lampe de table noir avec un abat-jour en rotin est idéal pour éclairer les chambres et les salons. C’est aussi une bonne option pour les hôtels.
Spécification
  • Fixing: Table

    Screen material: Rotin

    Screen finish: Rotin

    Body material: Acier

    Body finish: Noir mat

    Blade finish: Rotin

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée: 17463

    Puissance max.: 15W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Genre: II

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 495

    Longueur: 320

    Profondeur: 320

    Diamètre de la base: 220

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 64311-48

    Série: 6432

    EAN: 8421776235670

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.64311-48_-_mambo-black-rattan-table-lamp
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCLampe
  • ETIM CodeEG000028
  • ETIM NameLamps
  • Nom UNSPSCTable lamp fixture
  • Code UNSPSC39111510
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL