Publier vos produits
HALITA Lampe suspension transparente

HALITA Lampe suspension transparente

HALITA est un luminaire suspendu pour l'éclairage intérieur. HALITA est faite de métal et de verre. Les finitions sont dorées et noires. Cette lampe est une façon originale et fraîche d'éclairer les espaces les plus modernes.
Spécification
  • Référence: 65071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776077041

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 6507

    Screen material: Verre

    Screen finish: Transparent

    Blade finish: Transparent

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17428

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1900

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Diamètre total: 300

    Diamètre fleuron: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 180

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 360

    Volume Box Ind. Chalut: 0.02268

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.7

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 1.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.65071_-_HALITA-Transparent-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions