Publier vos produits
ROSE Lampe suspension noir

ROSE Lampe suspension noir

Lampe à suspension pour éclairage intérieur. ROSE est un luminaire décoratif idéal pour l'éclairage résidentiel et restaurant.
Spécification
  • Référence: 65082

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 6510

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17429

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1740

    Longueur: 250

    Profondeur: 250

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 335

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 328

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 330

    Volume Box Ind. Chalut: 0.03626

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.9

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 2.32

Spécifications techniques
  • Réference unique.65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.32
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions