Publier vos produits
HAKA 530 Lampe suspension noire/rotin
HAKA 530 Lampe suspension noire/rotin
HAKA 530 Lampe suspension noire/rotin
HAKA 530 Lampe suspension noire/rotin

    HAKA 530 Lampe suspension noire/rotin

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    HAKA est une suspension de forme ronde de style méditerranéen. La lumière est projetée à travers le rotin de l'abat-jour, créant un bel effet. Il est idéal pour les chambres et les salons. Version écran 530mm.
    Spécification
    • Référence: 65134-75

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2002

      Screen material: Rotin

      Screen finish: Rotin

      Blade finish: Rotin

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17426

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2400

      Longueur: 530

      Profondeur: 530

      Diamètre total: 530

      Diamètre fleuron: 110

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0,128778

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.51

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.2835

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie