Publier vos produits
BANKER Lampe de table or vieilli

BANKER Lampe de table or vieilli

Luminaire d'étude de style intemporel en verre et métal.
Spécification
  • Référence: 68334

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776683341

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 357

    Diffusor material: Verre

    Screen finish: Vert

    Blade finish: Vert

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 375

    Longueur: 260

    Profondeur: 205

    Diamètre de la base: 160

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 292

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 383

    Volume Box Ind. Chalut: 0.023486

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.3

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 1.84

Spécifications techniques
  • Réference unique.68334_-_BANKER-Old-Gold-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.84
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables