Publier vos produits
MITIC Lampe de table beige

MITIC Lampe de table beige

Luminaire de table de style contemporain pour éclairage intérieur composé d'un abat-jour en métal et en tissu.
Spécification
  • Référence: 68417

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776684171

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1075

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 500

    Longueur: 250

    Profondeur: 250

    Diamètre de la base: 160

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 440

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 265

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 265

    Volume Box Ind. Chalut: 0.030899

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.85

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1.175

Spécifications techniques
  • Réference unique.68417_-_MITIC-Beige-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.175
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables