Publier vos produits
MITIC Lampadaire beige

MITIC Lampadaire beige

Pied de salon d'aspect contemporain en métal et abat-jour en tissu.
Spécification
  • Référence: 68418

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776684188

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 1075

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1500

    Longueur: 420

    Profondeur: 420

    Diamètre de la base: 250

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 339

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 443

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 443

    Volume Box Ind. Chalut: 0.066528

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 4,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.68418_-_MITIC-Beige-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)400
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds