Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ARTIS Lampe de table bronze

ARTIS Lampe de table bronze

ARTIS est une famille d’appliques conçues par Alex & Manel Lluscà. Son style classique s’intègre dans de nombreuses ambiances. Cette lampe de table a été créée pour éclairer les chambres ou les salons. ARTIS possède un style intemporel et élégant, idéal pour éclairer les hôtels comme pour les particuliers.
Spécification
  • Fixing: Table

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Body material: Acier

    Body finish: Bronze

    Blade finish: Blanc

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée: 17463

    Puissance max.: 15W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Genre: II

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 550

    Longueur: 210

    Profondeur: 180

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 68488

    Série: 6848

    EAN: 8421776169869

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.68488_-_artis-bronze-table-lamp
  • Famille de CollectionsIntérieur
  • CollectionSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCTable lamp fixture
  • Code UNSPSC39111510
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
  • Titre OmniClassLamps
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL