Publier vos produits
MOMA Lampe de table blanc

MOMA Lampe de table blanc

Lampe de table au look contemporain en acier, abat-jour en tissu et diffuseur en PVC.
Spécification
  • Référence: 68500

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010604

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 440

    Longueur: 230

    Profondeur: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 253

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 304

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 357

    Volume Box Ind. Chalut: 0.027458

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.36

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 2.856

Spécifications techniques
  • Réference unique.68500_-_MOMA-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.856
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables