Publier vos produits
THANA Lampe de table blanc

THANA Lampe de table blanc

Lampe de table au look contemporain réalisée en acier et abat-jour en tissu.
Spécification
  • Référence: 68530

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010925

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 430

    Longueur: 150

    Profondeur: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 164

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 160

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 334

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008764

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 1.105

Spécifications techniques
  • Réference unique.68530_-_THANA-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.105
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables