Publier vos produits
SABA 590 Lampe de table nickel mat h60 mm

SABA 590 Lampe de table nickel mat h60 mm

Illuminez votre maison avec cette table au design classique composée d'un abat-jour en métal et en textile.
Spécification
  • Référence: 68545

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044647

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Série: 1709

    Screen material: Textile

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 590

    Longueur: 320

    Profondeur: 320

    Diamètre de la base: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 440

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008712

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 70

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.68545_-_SABA-590-Matt-nickel-table-lamp-h-60-mm
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables