Publier vos produits
SABA M Lampe de table nickel mat h84 mm

SABA M Lampe de table nickel mat h84 mm

Illuminez votre maison avec cette table au design classique composée d'un abat-jour en métal et en textile.
Spécification
  • Référence: 68546

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044654

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1709

    Screen material: Textile

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 840

    Longueur: 200

    Profondeur: 200

    Diamètre de la base: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 530

    Volume Box Ind. Chalut: 0.010494

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 44

    Poids net élément consolidé: 1.44

Spécifications techniques
  • Réference unique.68546_-_SABA-M-Matt-nickel-table-lamp-h-84-mm
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.44
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables